Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M36 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107287

Numărul piesei producătorului:

9029000

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 2,2079 RON
1000 - 2499 1,1803 RON
2500 - 4999 0,8968 RON
5000 + 0,8274 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

551,98 RON

250 x 2,2079 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 42.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M36 x 2;0
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne