Meniu Caută

Capac filetat Filete Metric M40 HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10107195

Numărul piesei producătorului:

9019000

472 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 999 3,3793 RON
1000 + 1,8167 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

844,83 RON

250 x 3,3793 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 46.0 mm
H 17.0 mm
h 15.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M40 x 1;5
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne