Meniu Caută

Capac filetat M30 x 2 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751579

Numărul piesei producătorului:

20751579

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,6459 RON
2500 - 12499 0,4614 RON
12500 + 0,4152 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

161,48 RON

250 x 0,6459 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 14.0 mm
Dimensiune filet M30 x 2
Standard filet Metric
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne