20751395
20751395
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,4459 RON |
| 2000 - 9999 | 0,3185 RON |
| 10000 + | 0,2866 RON |
| H | 0.697 in |
|---|---|
| H | 17.7 mm |
| D | 1.157 in |
| D | 29.4 mm |
| Dimensiune filet | 3/4 x 14 |
| Standard filet | GAS |
| Standard filet | BSP |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina