Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
190 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,8187 RON - 1,0596 RON 10500 În stoc
Natural
14.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r1
0,5736 RON - 0,794 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Poliamidă 66
k2
0,7256 RON - 1,0063 RON 5927 În stoc
Gri
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Poliamidă 66
k3
0,7256 RON - 1,0063 RON 7500 În stoc
Alb
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Poliamidă 66
k2
0,234 RON - 0,3683 RON 5750 În stoc
Natural
10.5 mm
14.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r3
0,2998 RON - 0,4161 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.5 mm
12.8 mm
Cap
Poliamidă 66
k1
0,3313 RON - 0,4613 RON 53452 În stoc
Alb
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Poliamidă 66
k1
0,2998 RON - 0,4161 RON 43750 În stoc
Negru
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Poliamidă 66
k2
0,3628 RON - 0,5079 RON 22200 În stoc
Negru
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Poliamidă 66
k2
0,1724 RON - 0,2724 RON 250 În stoc
Natural
10.5 mm
10.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r3
0,6092 RON - 0,7899 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
10.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r1
0,7256 RON - 1,0063 RON 5450 În stoc
Alb
12.8 mm
24.0 mm
Cap
Poliamidă 66
k3
0,1724 RON - 0,2396 RON 92800 În stoc
Natural
10.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r2
0,2998 RON - 0,4161 RON 29500 În stoc
Alb
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Poliamidă 66
k2
0,3628 RON - 0,5079 RON 7203 În stoc
Alb
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Poliamidă 66
k2
0,4285 RON - 0,6763 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
24.0 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r2
0,6051 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.0 mm
12.0 mm
Cap
Poliamidă 66
k6
0,2851 RON - 0,4052 RON 2250 În stoc
Natural
8.7 mm
12.0 mm
Șaibă
Nailon 66
r7
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3408 RON - 0,5393 RON Solicitați termenul de livrare aici
Violet
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Polietilenă de densitate mare
k5
  • din 10
Capace de mascare 14.8 mm 14.8 mm PA Natural

10047675

Interval de preț
1,0596 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    r1
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Gri

10048351

Interval de preț
1,0063 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
5927 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Alb

10048146

Interval de preț
1,0063 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.8 mm 14.8 mm 10.5 mm PA Natural

10048184

Interval de preț
0,3683 RON - 0,234 RON

Niveluri de stoc
5750 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.3 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    r3
Capace de mascare 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Alb

10047880

Interval de preț
0,4613 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
53452 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Negru

10047989

Interval de preț
0,4161 RON - 0,2998 RON

Niveluri de stoc
43750 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Negru

10048061

Interval de preț
0,5079 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
22200 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm PA Natural

10048160

Interval de preț
0,2724 RON - 0,1724 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    r3
Capace de mascare 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Alb

10048368

Interval de preț
1,0063 RON - 0,7256 RON

Niveluri de stoc
5450 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 10.8 mm PA Natural

10047750

Interval de preț
0,2396 RON - 0,1724 RON

Niveluri de stoc
92800 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    r2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Alb

10047972

Interval de preț
0,4161 RON - 0,2998 RON

Niveluri de stoc
29500 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Alb

10048054

Interval de preț
0,5079 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
7203 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tip componentă
    Cap
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 4.2 mm 12.0 mm 8.7 mm PA66 Natural

10116296

Interval de preț
0,4052 RON - 0,2851 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    r7