Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | D | Tip componentă | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3519 RON - 0,5559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| 0,3313 RON - 0,4613 RON | 143000 În stoc |
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,5736 RON - 0,794 RON | 19750 În stoc |
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,3313 RON - 0,4613 RON | 54000 În stoc |
Gri
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k1
|
||
| 0,2669 RON - 0,3737 RON | 105400 În stoc |
Natural
|
|
|
Washer
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,2998 RON - 0,4736 RON | 24000 În stoc |
Alb
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
3
|
||
| 0,1724 RON - 0,2724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Washer
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,3628 RON - 0,5749 RON | 25250 În stoc |
Gri
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
| 0,1724 RON - 0,2396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
|
Washer
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,2998 RON - 0,4161 RON | 42500 În stoc |
Alb
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,2998 RON - 0,4161 RON | 82320 În stoc |
Alb
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
1
|
||
| 0,7256 RON - 1,0063 RON | 6750 În stoc |
Alb
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,8872 RON - 1,2267 RON | 6750 În stoc |
Natural
|
|
|
Washer
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,3628 RON - 0,5079 RON | 6200 În stoc |
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,2998 RON - 0,4161 RON | 750 În stoc |
Negru
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,1971 RON - 0,2752 RON | 114000 În stoc |
Natural
|
|
|
Washer
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
| 0,7256 RON - 1,0063 RON | 250 În stoc |
Negru
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
| 0,5736 RON - 0,794 RON | 34500 În stoc |
Alb
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,7256 RON - 1,0063 RON | 5830 În stoc |
Negru
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,36 RON - 0,5708 RON | 13297 În stoc |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Washer
|
Poliamidă 66
|
Washer
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina