Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,3395 RON - 0,4728 RON 75850 În stoc
Negru
7.5 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,3718 RON - 0,5206 RON 28196 În stoc
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3732 RON - 0,5949 RON 42720 În stoc
Gri
7.0 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,6202 RON - 0,8602 RON 40007 În stoc
Alb
4.0 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,2539 RON - 0,355 RON 11800 În stoc
Gri
5.9 mm
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
0,3395 RON - 0,4728 RON 14500 În stoc
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3073 RON - 0,4855 RON 31220 În stoc
Gri
6.2 mm
10.3 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,3732 RON - 0,5949 RON 71000 În stoc
Negru
7.0 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,2539 RON - 0,355 RON 4510 În stoc
Negru
5.9 mm
Capac
Poliamidă 66
1
450 În stoc
Maro
4.3 mm
Capac
Polietilenă de densitate mică
k1
0,6202 RON - 0,8602 RON 10500 În stoc
Negru
4.0 mm
Capac
Poliamidă 66
2
0,2539 RON - 0,355 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
5.9 mm
Capac
Poliamidă 66
1
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
10.2 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
12.0 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
1000 În stoc
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3073 RON - 0,4265 RON 386 În stoc
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,7437 RON - 1,0314 RON 3000 În stoc
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
9,4864 RON - 21,3277 RON 14 În stoc
Argintiu
5.8 mm
4.5 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
0,4125 RON - 0,5739 RON 26370 În stoc
Negru
10.2 mm
Capac
Poliamidă 66
1
  • din 10
Capace de mascare 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Negru

10047897

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
75850 În stoc
Caracteristici
  • H
    7.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gri

10048030

Interval de preț
0,5206 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
28196 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Gri

10048238

Interval de preț
0,5949 RON - 0,3732 RON

Niveluri de stoc
42720 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Alb

10116210

Interval de preț
0,8602 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
40007 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Gri

10047767

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gri

10047996

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Gri

10048207

Interval de preț
0,4855 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
31220 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Negru

10048269

Interval de preț
0,5949 RON - 0,3732 RON

Niveluri de stoc
71000 În stoc
Caracteristici
  • H
    7.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Negru

10047798

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
4510 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.9 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Maro

10047729


Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.3 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Maro
Capace de mascare 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Negru

10116289

Interval de preț
0,8602 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gri

10047965


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gri

10047958

Interval de preț
0,4265 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
386 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gri

10048122

Interval de preț
1,0314 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Alamă Argintiu

10388754

Interval de preț
21,3277 RON - 9,4864 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tip componentă
    Capac de șurub metalic
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Alamă
Capace de mascare 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Negru

10047941

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
26370 În stoc
Caracteristici
  • H
    10.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru