Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | D | Tip componentă | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Maro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
|||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | 250 În stoc |
Alb
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
|||
| 0,3494 RON - 0,5528 RON | 750 În stoc |
Bej
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Violet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
|||
| 250 În stoc |
Roșu
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
|||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | 27000 În stoc |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k4
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | 34500 În stoc |
Bej
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | 24000 În stoc |
Gri
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Bej
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| 0,6202 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Bej
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k6
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | 34750 În stoc |
Albastru
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| 0,261 RON - 0,4153 RON | 250 În stoc |
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 6
|
r6
|
||
| 0,6202 RON - 0,8602 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k6
|
||
| 210 În stoc |
Maro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
|||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Bej
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Bej
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Maro
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5