Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | D | Tip componentă | Material complet | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 În stoc |
Maro
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Cap
|
Polietilenă de densitate mică
|
k1
|
|||
0,3628 RON - 0,5749 RON | 1250 În stoc |
Negru
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
0,3628 RON - 0,5749 RON | 28400 În stoc |
Gri
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
0,3519 RON - 0,5559 RON | 79250 În stoc |
Alb
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cap
|
Polietilenă de densitate mare
|
k5
|
||
62 În stoc |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
8,7348 RON - 19,83 RON | 38 În stoc |
Argintiu
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
||
0,2669 RON - 0,3737 RON | 9900 În stoc |
Natural
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
r2
|
||
0,7105 RON - 0,92 RON | 114185 În stoc |
Natural
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
r1
|
||
0,2108 RON - 0,2929 RON | 28000 În stoc |
Natural
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
r2
|
||
0,3313 RON - 0,4613 RON | 20500 În stoc |
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
0,5736 RON - 0,794 RON | 26000 În stoc |
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
0,7256 RON - 1,0063 RON | 5927 În stoc |
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
0,1724 RON - 0,2724 RON | 250 În stoc |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
r3
|
||
0,9501 RON - 1,3157 RON | 6594 În stoc |
Natural
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
r1
|
||
0,6092 RON - 0,7899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
r1
|
||
250 În stoc |
Maro
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k3
|
|||
0,1724 RON - 0,2396 RON | 47300 În stoc |
Natural
|
|
0.425 in
10.8 mm
|
Șaibă
|
Poliamidă 66
|
r2
|
||
0,2998 RON - 0,4161 RON | 29500 În stoc |
Alb
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
0,3628 RON - 0,5079 RON | 7203 În stoc |
Alb
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
0,6051 RON - 0,8392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Cap
|
Poliamidă 66
|
k6
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina