Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | D | Tip componentă | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3718 RON - 0,5893 RON | 28400 În stoc |
Gri
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | 10500 În stoc |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
| 9,4864 RON - 21,3277 RON | 14 În stoc |
Argintiu
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
1
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | 7500 În stoc |
Gri
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
| 0,3073 RON - 0,4855 RON | 30720 În stoc |
Gri
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k3
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
1
|
||
| 0,3073 RON - 0,4265 RON | 386 În stoc |
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
| 450 În stoc |
Maro
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mică
|
k1
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k1
|
|||
| 0,7437 RON - 1,0314 RON | 2750 În stoc |
Gri
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k2
|
||
| 0,261 RON - 0,4153 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Șaibă
|
Polietilenă de densitate mare
|
Washer
|
||
| 0,6202 RON - 0,8602 RON | 8500 În stoc |
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
2
|
||
| 0,3606 RON - 0,5697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Capac
|
Polietilenă de densitate mare
|
3
|
||
| 3355 În stoc |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Argintiu
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Capac de șurub metalic
|
Alamă
|
k3
|
|||
| 0,3073 RON - 0,4265 RON | 4000 În stoc |
Gri
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k1
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | 53500 În stoc |
Maro
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capac
|
Poliamidă 66
|
k1