Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Alb
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 27000 În stoc
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 34500 În stoc
Bej
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
Solicitați termenul de livrare aici
Maro
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Roz
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 25000 În stoc
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3494 RON - 0,5528 RON 250 În stoc
Bej
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 40750 În stoc
Alb
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
Solicitați termenul de livrare aici
Violet
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
250 În stoc
Roșu
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,7437 RON - 1,0314 RON 5927 În stoc
Gri
12.8 mm
24.0 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
250 În stoc
Maro
10.8 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,9738 RON - 1,3485 RON 6094 În stoc
Natural
Șaibă
Poliamidă 66
Washer
0,3073 RON - 0,4265 RON 72100 În stoc
Negru
6.5 mm
Capac
Poliamidă 66
1
  • din 10
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Alb

10115732

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Gri

10115725

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bej

10115800

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
34500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Gri

10115770

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bej

10115817

Interval de preț
0,5528 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Alb

10115763

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
40750 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Roșu

10115688


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Gri

10048351

Interval de preț
1,0314 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
5927 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Maro

10048320


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 21.0 mm 24.0 mm Nailon 6/6 Natural

10047699

Interval de preț
1,3485 RON - 0,9738 RON

Niveluri de stoc
6094 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.8 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    Washer
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Negru

10047842

Interval de preț
0,4265 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
72100 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru