Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,3718 RON - 0,5893 RON 28400 În stoc
Gri
8.5 mm
14.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,3395 RON - 0,4728 RON 10500 În stoc
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
9,4864 RON - 21,3277 RON 14 În stoc
Argintiu
5.8 mm
4.5 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
0,2539 RON - 0,355 RON 105510 În stoc
Negru
5.9 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,3395 RON - 0,4728 RON 7500 În stoc
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3073 RON - 0,4855 RON 31220 În stoc
Gri
6.2 mm
10.3 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,2539 RON - 0,355 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
5.9 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,3073 RON - 0,4265 RON 386 În stoc
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
450 În stoc
Maro
4.3 mm
Capac
Polietilenă de densitate mică
k1
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
10.2 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
0,7437 RON - 1,0314 RON 2750 În stoc
Gri
15.5 mm
24.0 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,261 RON - 0,4153 RON 3500 În stoc
Natural
10.5 mm
Șaibă
Polietilenă de densitate mare
Washer
0,6202 RON - 0,8602 RON 8500 În stoc
Negru
4.0 mm
Capac
Poliamidă 66
2
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
5.2 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
3
3355 În stoc
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
0,3073 RON - 0,4265 RON 4000 În stoc
Gri
6.5 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
0,3395 RON - 0,4728 RON 53500 În stoc
Maro
7.5 mm
14.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
  • din 10
Capace de mascare 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Gri

10048283

Interval de preț
0,5893 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
28400 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gri

10048009

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Alamă Argintiu

10388754

Interval de preț
21,3277 RON - 9,4864 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tip componentă
    Capac de șurub metalic
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Alamă
Capace de mascare 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Negru

10047798

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
105510 În stoc
Caracteristici
  • H
    5.9 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    1
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gri

10047996

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm PA Gri

10048207

Interval de preț
0,4855 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
31220 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gri

10047958

Interval de preț
0,4265 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
386 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Maro

10047729


Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.3 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Maro
Capace de mascare 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gri

10048122

Interval de preț
1,0314 RON - 0,7437 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 9.5 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10115749

Interval de preț
0,4153 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    Washer
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Negru

10116289

Interval de preț
0,8602 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Alamă Argintiu

10388761


Niveluri de stoc
3355 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac de șurub metalic
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Alamă
Capace de mascare 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Gri

10047828

Interval de preț
0,4265 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Maro

10047873

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
53500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Poliamidă 66