Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
3355 În stoc
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
0,3073 RON - 0,4265 RON 4000 În stoc
Gri
6.5 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
Solicitați termenul de livrare aici
Gri
7.0 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
0,3395 RON - 0,4728 RON 10500 În stoc
Gri
8.0 mm
12.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,6202 RON - 0,8602 RON 10500 În stoc
Negru
4.0 mm
Capac
Poliamidă 66
2
2 În stoc
Argintiu
6.2 mm
5.2 mm
Capac de șurub metalic
Alamă
k3
450 În stoc
Maro
4.3 mm
Capac
Polietilenă de densitate mică
k1
0,3073 RON - 0,4265 RON 386 În stoc
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3718 RON - 0,5206 RON 41500 În stoc
Gri
9.0 mm
14.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k2
0,3395 RON - 0,4728 RON 53500 În stoc
Maro
7.5 mm
14.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k1
0,3718 RON - 0,5893 RON 10750 În stoc
Alb
8.5 mm
Capac
Poliamidă 66
3
0,2539 RON - 0,355 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
5.9 mm
Capac
Poliamidă 66
1
0,5879 RON - 0,8139 RON 32250 În stoc
Alb
12.0 mm
Capac
Poliamidă 66
2
0,7437 RON - 1,0314 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
15.5 mm
Capac
Poliamidă 66
2
0,9093 RON - 1,2574 RON 6750 În stoc
Natural
Șaibă
Poliamidă 66
Washer
0,3395 RON - 0,4728 RON 136500 În stoc
Negru
8.0 mm
Capac
Poliamidă 66
2
0,6202 RON - 0,8602 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.0 mm
10.7 mm
Capac
Poliamidă 66
k6
250 În stoc
Maro
10.8 mm
18.8 mm
Capac
Poliamidă 66
k3
  • din 10
Capace de mascare 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Alamă Argintiu

10388761


Niveluri de stoc
3355 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac de șurub metalic
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Alamă
Capace de mascare 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Gri

10047828

Interval de preț
0,4265 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gri

10048009

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Negru

10116289

Interval de preț
0,8602 RON - 0,6202 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Alamă Argintiu

10388785


Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tip componentă
    Capac de șurub metalic
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Alamă
Capace de mascare 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Maro

10047729


Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.3 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Maro
Capace de mascare 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gri

10047958

Interval de preț
0,4265 RON - 0,3073 RON

Niveluri de stoc
386 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gri

10048047

Interval de preț
0,5206 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
41500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k2
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Maro

10047873

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
53500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Poliamidă 66
Capace de mascare 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Alb

10048290

Interval de preț
0,5893 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
10750 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Alb

10048092

Interval de preț
0,8139 RON - 0,5879 RON

Niveluri de stoc
32250 În stoc
Caracteristici
  • H
    12.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    2
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Alb
Capace de mascare 16.5 mm 18.8 mm Nailon 6/6 Natural

10047682

Interval de preț
1,2574 RON - 0,9093 RON

Niveluri de stoc
6750 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.8 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    Washer
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Negru

10048023

Interval de preț
0,4728 RON - 0,3395 RON

Niveluri de stoc
136500 În stoc
Caracteristici
  • H
    8.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    2
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Maro

10048320


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k3
  • Material complet
    Poliamidă 66