Meniu Caută

Capace de mascare

În stoc

Capacele de acoperire sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat.Proiectate pentru a proteja capetele de șuruburi și sunt ideale pentru scopuri decorative.Se fixează cu siguranță, protejează împotriva murdăriei și umezelii.Utilizate în aplicații precum cele medicale și industriale. Material: HDPE, Alamă, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Culoare: Galben, Argintiu, Natural, Negru, Gri, Bej, Alb, Maro, Verde, Albastru, Violet, Roșu, Roz Cod Serie: SR1811, SR1889

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
189 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H D Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3606 RON - 0,5697 RON 250 În stoc
Alb
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3494 RON - 0,5528 RON 250 În stoc
Bej
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Violet
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
Solicitați termenul de livrare aici
Roz
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
250 În stoc
Roșu
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 26000 În stoc
Gri
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
Solicitați termenul de livrare aici
Maro
6.0 mm
11.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,3606 RON - 0,5697 RON 1750 În stoc
Alb
5.2 mm
12.0 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k5
0,2161 RON - 0,3002 RON 44350 În stoc
Gri
4.3 mm
Capac
Polietilenă de densitate mică
k1
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
0,6202 RON - 0,8602 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
4.0 mm
12.0 mm
Capac
Poliamidă 66
k6
0,261 RON - 0,4153 RON 20 În stoc
Natural
8.7 mm
6.0 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r6
0,261 RON - 0,4153 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.3 mm
3.8 mm
Șaibă
Poliamidă 66
r4
0,3606 RON - 0,5697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.0 mm
10.8 mm
Capac
Polietilenă de densitate mare
k4
  • din 10
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Alb

10115732

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Bej

10115817

Interval de preț
0,5528 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Roșu

10115688


Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k4
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Gri

10115770

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Alb

10115763

Interval de preț
0,5697 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k5
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
Capace de mascare 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Gri

10047712

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
44350 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.3 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Tip
    k1
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Gri
Capace de mascare 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Natural

10116203

Interval de preț
0,4153 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Tip
    r6