Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7721 RON - 1,7596 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8475 RON - 1,941 RON | 2077 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9392 RON - 2,1505 RON | 3620 În stoc |
0.642 in
16.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,02 RON - 2,3181 RON | 1085 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,2173 RON - 7,3315 RON | 116 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,998 RON - 3,0424 RON | 2495 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4271 RON - 0,9705 RON | 950 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4942 RON - 1,1311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4792 RON - 1,0892 RON | 6600 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5941 RON - 1,3574 RON | 4900 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3491 RON - 0,7945 RON | 7000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,868 RON - 1,9829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina