Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4735 RON - 4,0651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 4,252 RON - 11,8376 RON | 175 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
|||
| 1,432 RON - 1,432 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 4,1257 RON - 9,8479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,5051 RON - 1,1565 RON | 15000 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6373 RON - 3,032 RON | 125 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 1,023 RON - 3,1185 RON | 2495 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3022 RON - 2,9629 RON | 300 În stoc |
0.988 in
25.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,7749 RON - 5,9975 RON | 5800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3079 RON - 2,9915 RON | 2000 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | 7000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9377 RON - 0,9813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
|||
| 0,609 RON - 1,3913 RON | 4900 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4911 RON - 1,1164 RON | 6600 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7619 RON - 1,7319 RON | 4250 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6468 RON - 3,0497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,0467 RON - 1,0467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 2,3154 RON - 2,8066 RON | 90 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm