Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
0,5051 RON - 1,1565 RON 15000 În stoc
7.7 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,023 RON - 3,1185 RON 2495 În stoc
20.0 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,3022 RON - 2,9629 RON 300 În stoc
25.1 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
3,7749 RON - 5,9975 RON 5800 În stoc
22.0 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,3079 RON - 2,9915 RON 2000 În stoc
26.9 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,3578 RON - 0,8144 RON 7000 În stoc
4.8 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,609 RON - 1,3913 RON 4900 În stoc
12.4 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,4911 RON - 1,1164 RON 6600 În stoc
9.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,7619 RON - 1,7319 RON 4250 În stoc
15.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,9515 RON - 2,19 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,7142 RON - 1,6174 RON 7220 În stoc
11.1 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,8687 RON - 1,9895 RON 2077 În stoc
15.9 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,5739 RON - 1,3096 RON 400 În stoc
11.9 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,3424 RON - 0,7829 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,7914 RON - 1,8035 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
0,6596 RON - 1,503 RON 3500 În stoc
13.2 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
0,9627 RON - 2,2043 RON 3370 În stoc
16.3 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,0455 RON - 2,3761 RON 1085 În stoc
20.6 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
2,2874 RON - 5,2102 RON 1771 În stoc
38.1 mm
Galben
PVC
50.0 mm
3
0,9318 RON - 2,1328 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
  • din 2
Capace de mascare ușor detaşabile 7.7 mm 25.0 mm Galben PVC

10020357

Interval de preț
1,1565 RON - 0,5051 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 20.0 mm 25.0 mm Galben PVC

10020531

Interval de preț
3,1185 RON - 1,023 RON

Niveluri de stoc
2495 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 25.1 mm 25.0 mm Galben PVC

10020579

Interval de preț
2,9629 RON - 1,3022 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 22.0 mm 25.0 mm Galben PVC

10112090

Interval de preț
5,9975 RON - 3,7749 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 26.9 mm 25.0 mm Galben PVC

10020586

Interval de preț
2,9915 RON - 1,3079 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 4.8 mm 13.0 mm Galben PVC

10020319

Interval de preț
0,8144 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 12.4 mm 13.0 mm Galben PVC

10020432

Interval de preț
1,3913 RON - 0,609 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 9.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020364

Interval de preț
1,1164 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 15.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020470

Interval de preț
1,7319 RON - 0,7619 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 11.1 mm 25.0 mm Galben PVC

10020401

Interval de preț
1,6174 RON - 0,7142 RON

Niveluri de stoc
7220 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 15.9 mm 25.0 mm Galben PVC

10020494

Interval de preț
1,9895 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
2077 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 11.9 mm 13.0 mm Galben PVC

10020418

Interval de preț
1,3096 RON - 0,5739 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 13.2 mm 13.0 mm Galben PVC

10020449

Interval de preț
1,503 RON - 0,6596 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 16.3 mm 25.0 mm Galben PVC

10020500

Interval de preț
2,2043 RON - 0,9627 RON

Niveluri de stoc
3370 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 20.6 mm 25.0 mm Galben PVC

10020555

Interval de preț
2,3761 RON - 1,0455 RON

Niveluri de stoc
1085 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 38.1 mm 50.0 mm Galben PVC

10020593

Interval de preț
5,2102 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
1771 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC