Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
9.0 mm
1
4,1257 RON - 9,8479 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
18.0 mm
1
Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Negru
EPDM
25.7 mm
15.0 mm
1
2,3154 RON - 2,8066 RON 90 În stoc
11.5 mm
Negru
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
1,9365 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,5192 RON - 2,5869 RON 700 În stoc
4.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
2,3154 RON - 3,9792 RON 100 În stoc
7.5 mm
Negru
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
21.0 mm
1
2,8066 RON - 5,7542 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.4 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
2,1751 RON - 4,5232 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
Negru
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1,4313 RON - 2,9772 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Negru
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
1,392 RON - 5,2532 RON 200 În stoc
13.5 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
4,2661 RON - 8,9588 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
1,6559 RON - 2,0067 RON 4500 În stoc
8.0 mm
Negru
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1,9365 RON - 1,9365 RON 9730 În stoc
4.8 mm
Negru
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
5,2843 RON - 5,2843 RON 500 În stoc
20.5 mm
Negru
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
3,3666 RON - 3,3666 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
4,1257 RON - 9,8479 RON 180 În stoc
18.0 mm
Negru
EPDM
53.0 mm
22.0 mm
1
6,8482 RON - 6,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Negru
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
3,634 RON - 3,634 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Negru
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
  • din 2
Capace de mascare ușor detaşabile 11.5 mm 30.9 mm Negru EPDM

10377994

Interval de preț
2,8066 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 4.0 mm 30.0 mm Negru EPDM

10251508

Interval de preț
2,5869 RON - 1,5192 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 7.5 mm 33.8 mm Negru EPDM

10251522

Interval de preț
3,9792 RON - 2,3154 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 13.5 mm 30.0 mm Negru EPDM

10251546

Interval de preț
5,2532 RON - 1,392 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 8.0 mm 24.7 mm Negru EPDM

10377963

Interval de preț
2,0067 RON - 1,6559 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 4.8 mm 35.0 mm Negru EPDM

10377932

Interval de preț
1,9365 RON - 1,9365 RON

Niveluri de stoc
9730 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 32.0 mm 49.0 mm Negru EPDM

20088347

Interval de preț
5,2843 RON - 5,2843 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru
Capace de mascare ușor detaşabile 18.0 mm 53.0 mm Negru EPDM

20021016

Interval de preț
9,8479 RON - 4,1257 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • h
    53.0 mm
  • Temperatură maximă
    180 °C
  • Culoare
    Negru