Meniu Caută

Capace cu fixare prin întindere 25.4 mm 69.85 mm Transparent PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Numărul piesei Essentra:

20524982

Numărul piesei producătorului:

20524982

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2000 - 9999 0,9026 RON
10000 + 0,8123 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 2000

Preț total:

1 805,20 RON

2000 x 0,9026 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 25.4 mm
OD 69.85 mm
Temperatură maximă 60 °C
Culoare Transparent
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne