Meniu Caută

Capace de mascare cu șaibă

În stoc

Capacele cu șaibă de mascare sunt concepute ca capace cu o șaibă suplimentară pentru a ascunde orificiile de împământare sau de conectare, atunci când sunt inversate. Protejează împotriva solvenților, abrazivilor și este potrivit pentru temperaturi de până la +250ºC.Capace de mascare cu șaibe care pot fi aplicate cu rol de capac de protecție pentru vârfurile de capăt filetate și drepte.Șaibe cu rol de mascare pentru împământare și oferă, de asemenea, protecție pentru margini.Pot fi, de asemenea, inversate și utilizate pentru obturarea orificiilor. Material: Silicon Culoare: Gri, Natural, Mov, Galben, Negru, Roșu, Roz, Verde Cod Serie: SR5756

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate WD Dimensiune filet IH D Standard filet OD Cumpără
0,6231 RON - 0,7577 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M3
25.4 mm
2.7 mm
Metric
6.0 mm
10241219 0,971 RON - 0,971 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
M5
25.4 mm
4.6 mm
Metric
8.0 mm
1,4735 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5 mm
M10
38.1 mm
9.5 mm
Metric
12.5 mm
0,776 RON - 0,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M4
25.4 mm
3.7 mm
Metric
6.5 mm
1,2096 RON - 1,4735 RON 500 În stoc
18.0 mm
M8
25.4 mm
7.5 mm
Metric
10.5 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON 95 În stoc
31.0 mm
M16
38.1 mm
15.5 mm
Metric
20.5 mm
2,0067 RON - 2,0067 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
M12
38.1 mm
11.5 mm
Metric
16.5 mm
10241301 2,2734 RON - 2,6523 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
M20
38.1 mm
7.6 mm
Metric
24.5 mm
0,696 RON - 0,8447 RON 36 În stoc
12.7 mm
38.1 mm
4.0 mm
8.1 mm
0,7072 RON - 0,8447 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
38.1 mm
4.4 mm
9.8 mm
0,9486 RON - 1,1535 RON 12500 În stoc
15.0 mm
M6
25.4 mm
5.6 mm
Metric
8.5 mm
0,6244 RON - 0,7634 RON 8996 În stoc
12.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
6.6 mm
Capace de mascare cu șaibă 25.4 mm Silicon Negru

10241233

Interval de preț
1,4735 RON - 1,2096 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    18.0 mm
  • OD
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Capace de mascare cu șaibă 38.1 mm Silicon Mov

10241271

Interval de preț
2,2453 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    31.0 mm
  • OD
    20.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
Capace de mascare cu șaibă 25.4 mm Silicon Transparent

10241288

Interval de preț
0,8447 RON - 0,696 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    8.1 mm
  • Material
    Silicon
Capace de mascare cu șaibă 25.4 mm Silicon Roșu

10241226

Interval de preț
1,1535 RON - 0,9486 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • WD
    15.0 mm
  • OD
    8.5 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Capace de mascare cu șaibă 25.4 mm Silicon Transparent

10241264

Interval de preț
0,7634 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
8996 În stoc
Caracteristici
  • D
    3.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • WD
    12.7 mm
  • OD
    6.6 mm
  • Material
    Silicon