Meniu Caută

Capace de închidere sferice 7.9 mm (DIA) LDPE Negru

This black LDPE round ball cap is a heavy duty glide that fits diameter tubes of 7.9 mm. It can be used as a glide or decorative top or finial.
Numărul piesei Essentra:

10148969

Numărul piesei producătorului:

BC010A

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 1,4384 RON
10000 + 0,6366 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 438,40 RON

1000 x 1,4384 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 7.9 mm
D 15.9 mm
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Price per piece incl VAT 1.6781 RON
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne