Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10262993

Numărul piesei producătorului:

467052

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 599 1,9505 RON
600 + 1,7261 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

195,05 RON

100 x 1,9505 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 48.0 mm
SW2 52.6 mm
D 54.5 mm
H 18.5 mm
h 16.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M45 x 2
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Material șaibă Neopren cauciuc
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne