10262979
467050
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 599 | 1,8664 RON |
| 600 + | 1,6418 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 1.772 in |
|---|---|
| SW1 | 45.0 mm |
| SW2 | 49.4 mm |
| SW2 | 1.945 in |
| D | 51.0 mm |
| D | 2.008 in |
| H | 0.728 in |
| H | 18.5 mm |
| h | 16.0 mm |
| h | 0.63 in |
| Standard filet | Metric |
| Dimensiune filet | M42 x 2 |
| Culoare | Galben |
| Material complet | Polietilenă de densitate mare |
| Material șaibă | Neopren cauciuc |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina