Meniu Caută

Capac filetat de etanşare Filete Metric HDPE Galben

Numărul piesei Essentra:

10262870

Numărul piesei producătorului:

467040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 3499 0,4847 RON
3500 + 0,4285 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

242,35 RON

500 x 0,4847 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
SW1 22.0 mm
SW2 24.1 mm
D 25.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Standard filet Metric
Dimensiune filet M20
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne