10186305
110193
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
70 - 699 | 11,1299 RON |
700 + | 3,9155 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 2.126 in |
---|---|
D | 54.0 mm |
d1 | 2.094 in |
d1 | 53.2 mm |
d2 | 1.594 in |
d2 | 40.5 mm |
L | 27.8 mm |
L | 1.094 in |
L1 | 0.579 in |
L1 | 14.7 mm |
Dimensiune filet | 1-11/16-12 |
Standard filet | Filete UNF |
Standard filet | Filete JIC |
Culoare | Albastru |
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina