Meniu Caută

Capac de etanşare cu garnitură inelară 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

Acest capac cu garnitură inelară este realizat din LDPE de culoare albastră. Special creat pentru protejarea fitingurilor mamă ORF.
Numărul piesei Essentra:

10186299

Numărul piesei producătorului:

110192

720 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
90 - 899 15,6405 RON
900 + 6,0514 RON
Ambalaj standard: 900

Comandă în multiplu de 90

Preț total:

1 407,65 RON

90 x 15,6405 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 46.8 mm
d1 45.8 mm
d2 34.1 mm
L 27.8 mm
L1 14.7 mm
Dimensiune filet 1-7/16-12"
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete JIC
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne