10186282
110191
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 120 - 1199 | 4,8737 RON |
| 1200 + | 1,6565 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 41.3 mm |
|---|---|
| D | 1.626 in |
| d1 | 38.9 mm |
| d1 | 1.531 in |
| d2 | 1.094 in |
| d2 | 27.8 mm |
| L | 26.2 mm |
| L | 1.031 in |
| L1 | 14.5 mm |
| L1 | 0.571 in |
| Dimensiune filet | 1-3/16-12 |
| Standard filet | Filete JIC |
| Standard filet | Filete UNF |
| Culoare | Albastru |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina