10186268
110189
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 300 - 2999 | 3,533 RON |
| 3000 + | 1,3321 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.157 in |
|---|---|
| D | 29.4 mm |
| d1 | 26.8 mm |
| d1 | 1.055 in |
| d2 | 19.1 mm |
| d2 | 0.752 in |
| L | 21.0 mm |
| L | 0.827 in |
| L1 | 0.429 in |
| L1 | 10.9 mm |
| Dimensiune filet | 13/16-16 |
| Standard filet | Filete JIC |
| Standard filet | Filete UNF |
| Culoare | Albastru |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina