Meniu Caută

Capac de etanşare cu garnitură inelară 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

Acest capac cu garnitură inelară este realizat din LDPE de culoare albastră. Special creat pentru protejarea fitingurilor mamă ORF.
Numărul piesei Essentra:

10186251

Numărul piesei producătorului:

110188

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,8069 RON
2500 + 1,0829 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

701,73 RON

250 x 2,8069 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 25.0 mm
d1 22.9 mm
d2 15.1 mm
L 17.1 mm
L1 9.4 mm
Dimensiune filet 11/16-16
Standard filet Filete JIC
Standard filet Filete UNF
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne