Meniu Caută

Capac de etanşare cu garnitură inelară 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Albastru LDPE

This red LDPE threaded fitting plugs protection plug fits 11⁄16” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Numărul piesei Essentra:

10186244

Numărul piesei producătorului:

110187

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
350 - 3499 2,1785 RON
3500 + 0,8392 RON
Ambalaj standard: 3500

Comandă în multiplu de 350

Preț total:

762,48 RON

350 x 2,1785 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 22.2 mm
d1 19.5 mm
d2 12.7 mm
L 14.7 mm
L1 8.3 mm
Dimensiune filet 9/16-18"
Standard filet Filete UNF
Standard filet Filete JIC
Culoare Albastru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne