20748005
20748005
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,3886 RON |
| 2500 - 12499 | 0,2776 RON |
| 12500 + | 0,2498 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 18.0 mm |
|---|---|
| d1 | 0.709 in |
| d2 | 14.0 mm |
| d2 | 0.551 in |
| D | 24.4 mm |
| D | 0.961 in |
| L1 | 0.402 in |
| L1 | 10.2 mm |
| L | 13.8 mm |
| L | 0.543 in |
| DIN | DIN 43650 |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina