Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4518 RON - 1,1622 RON | 5120 În stoc |
Y
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 4,1959 RON - 10,9071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 3,9714 RON - 3,9714 RON | 450 În stoc |
N
|
Roșu
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 1,5717 RON - 1,5717 RON | 4073 În stoc |
N
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 3,1715 RON - 3,1715 RON | 300 În stoc |
N
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 1 479,1215 RON - 1 479,1215 RON | 17 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 1,204 RON - 3,2206 RON | 50 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,8242 RON - 10,2488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
1
|
||
| 1,6979 RON - 4,5374 RON | 2412 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 10,2443 RON - 27,3396 RON | 750 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 1,5015 RON - 3,9363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Y
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 6,2307 RON - 6,2307 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 25,9897 RON - 69,2795 RON | 2 În stoc |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 61,3956 RON - 61,3956 RON | 9 În stoc |
Y
|
Galben
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,7986 RON - 1,6645 RON | 330 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 7,7183 RON - 20,3257 RON | 520 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,8827 RON - 2,2902 RON | 720 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 0,7606 RON - 1,5888 RON | 1980 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 22,0738 RON - 45,6725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
8.268 in
210.0 mm
|
2
|
||
| 3,9484 RON - 9,6452 RON | 1225 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2