Meniu Caută

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
282 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orificiu de aerisire Culoare Material H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) d Tip Cumpără
0,5626 RON - 1,1995 RON 71317 În stoc
N
Galben
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
5,5712 RON - 14,457 RON 190 În stoc
N
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
17,5977 RON - 45,8046 RON Solicitați termenul de livrare aici
N
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
167,8801 RON - 199,862 RON 17 În stoc
N
Galben
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
1 350,5908 RON - 1 350,5908 RON 12 În stoc
N
Galben
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
0,7129 RON - 1,4743 RON 46694 În stoc
N
Galben
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
3,2136 RON - 8,3307 RON 2535 În stoc
N
Galben
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
7,0166 RON - 7,0166 RON 516 În stoc
N
Galben
LDPE
39.6 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
8,1393 RON - 21,0415 RON 450 În stoc
N
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
24,4319 RON - 24,4319 RON 47 În stoc
N
Galben
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
1 943,9458 RON - 1 943,9458 RON 27 În stoc
N
Galben
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
49,79 RON - 49,79 RON 258 În stoc
N
Galben
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
0,2455 RON - 0,6398 RON 111158 În stoc
N
Galben
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
1,5436 RON - 4,0222 RON 76485 În stoc
N
Galben
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
4,21 RON - 10,9644 RON 1316 În stoc
N
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
18,173 RON - 47,5222 RON 152 În stoc
N
Galben
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
242,2846 RON - 286,2648 RON 27 În stoc
N
Galben
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
12,279 RON - 12,279 RON 47 În stoc
Nu
Gri
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
4,9818 RON - 13,6411 RON 127 În stoc
Nu
Gri
PVC
37.0 mm
ANSI 2-1/2
76.1 mm
1
3 461,9256 RON - 3 461,9256 RON 36 În stoc
N
Galben
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
  • din 15
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 33.7 mm 30.0 mm Galben LDPE - PIR

10070192

Interval de preț
1,1995 RON - 0,5626 RON

Niveluri de stoc
71317 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 25, ANSI 1
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 127.0 mm 40.0 mm Galben LDPE

10093436

Interval de preț
14,457 RON - 5,5712 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 558.8 mm 60.0 mm Galben LDPE

10230541

Interval de preț
199,862 RON - 167,8801 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 550, ANSI 22
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1016.0 mm 180.0 mm Galben LDPE

10230626

Interval de preț
1 350,5908 RON - 1 350,5908 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 1000, ANSI 40
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 42.4 mm 28.0 mm Galben LDPE - PIR

10070253

Interval de preț
1,4743 RON - 0,7129 RON

Niveluri de stoc
46694 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 88.9 mm 36.0 mm Galben LDPE

10093375

Interval de preț
8,3307 RON - 3,2136 RON

Niveluri de stoc
2535 În stoc
Caracteristici
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 80, ANSI 3
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 139.7 mm 39.6 mm Galben LDPE

10093443

Interval de preț
7,0166 RON - 7,0166 RON

Niveluri de stoc
516 În stoc
Caracteristici
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 125, ANSI 5
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 152.4 mm 40.0 mm Galben LDPE

10093467

Interval de preț
21,0415 RON - 8,1393 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 323.9 mm 50.0 mm Galben LDPE

10093535

Interval de preț
24,4319 RON - 24,4319 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 300, ANSI 12
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1219.2 mm 200.0 mm Galben LDPE

10230602

Interval de preț
1 943,9458 RON - 1 943,9458 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 1200, ANSI 48
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 406.4 mm 60.5 mm Galben LDPE

10242773

Interval de preț
49,79 RON - 49,79 RON

Niveluri de stoc
258 În stoc
Caracteristici
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 400, ANSI 16
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 21.3 mm 20.0 mm Galben LDPE - PIR

10070178

Interval de preț
0,6398 RON - 0,2455 RON

Niveluri de stoc
111158 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 60.3 mm 30.0 mm Galben LDPE - PIR

10070277

Interval de preț
4,0222 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
76485 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50, ANSI 2
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 101.6 mm 40.0 mm Galben LDPE

10093399

Interval de preț
10,9644 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
1316 În stoc
Caracteristici
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 273.0 mm 45.0 mm Galben LDPE

10093511

Interval de preț
47,5222 RON - 18,173 RON

Niveluri de stoc
152 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250, ANSI 10
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 660.4 mm 100.0 mm Galben LDPE

10230565

Interval de preț
286,2648 RON - 242,2846 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 650, ANSI 26
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 168.3 mm 34.0 mm Gri PVC

10103425

Interval de preț
12,279 RON - 12,279 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    ANSI 6
  • Orificiu de aerisire
    Nu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 76.1 mm 37.0 mm Gri PVC

10103388

Interval de preț
13,6411 RON - 4,9818 RON

Niveluri de stoc
127 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.1 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    ANSI 2-1/2
  • Orificiu de aerisire
    Nu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1422.4 mm 215.0 mm Galben LDPE

10238929

Interval de preț
3 461,9256 RON - 3 461,9256 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 1400, ANSI 56
  • Orificiu de aerisire
    N