Meniu Caută

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Roșu, Negru, Natural, Gri, Galben Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
282 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orificiu de aerisire Culoare Material H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) d Tip Cumpără
0,7831 RON - 2,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Verde
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,7283 RON - 2,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Portocaliu
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,7433 RON - 1,9271 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Albastru
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
1 317,6496 RON - 1 317,6496 RON 12 În stoc
N
Galben
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
2 884,6533 RON - 2 884,6533 RON 4 În stoc
N
Galben
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
8,7348 RON - 8,7348 RON 646 În stoc
N
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
3,196 RON - 6,6908 RON 36 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2
17,4423 RON - 42,7323 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
200.0 mm
2
15,0873 RON - 37,1559 RON 4 În stoc
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
177.8 mm
2
3,0286 RON - 6,3493 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
52.0 mm
2
3,9019 RON - 8,1554 RON 220 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
6,2841 RON - 13,1408 RON 10 În stoc
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
3,0394 RON - 6,34 RON 20 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
2,4644 RON - 6,0607 RON 270 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2
1,7935 RON - 4,1615 RON 240 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2
10,5653 RON - 22,3504 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
2,7245 RON - 5,6976 RON 4000 În stoc
Nu
Gri
LDPE
30.0 mm
51.0 mm
2
5,1341 RON - 12,5962 RON 3 În stoc
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
12,8147 RON - 12,8147 RON 7 În stoc
Nu
Gri
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
7,9408 RON - 20,5283 RON 30 În stoc
N
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
  • din 15
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1016.0 mm 180.0 mm Galben LDPE

10230626

Interval de preț
1 317,6496 RON - 1 317,6496 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 1000, ANSI 40
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 863.6 mm 170.0 mm Galben LDPE

10238806

Interval de preț
2 884,6533 RON - 2 884,6533 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 850, ANSI 34
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 168.3 mm 40.0 mm Galben LDPE

10093474

Interval de preț
8,7348 RON - 8,7348 RON

Niveluri de stoc
646 În stoc
Caracteristici
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 150, ANSI 6
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 57.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371930

Interval de preț
6,6908 RON - 3,196 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 177.8 mm 40.0 mm Gri LDPE

10370643

Interval de preț
37,1559 RON - 15,0873 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 66.5 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371954

Interval de preț
8,1554 RON - 3,9019 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 108.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

10372050

Interval de preț
13,1408 RON - 6,2841 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 54.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371923

Interval de preț
6,34 RON - 3,0394 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    ANSI 1-3/4
  • Orificiu de aerisire
    Nu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 50.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371893

Interval de preț
6,0607 RON - 2,4644 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 40.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371879

Interval de preț
4,1615 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 51.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

10371909

Interval de preț
5,6976 RON - 2,7245 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 90.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

10372029

Interval de preț
12,5962 RON - 5,1341 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 160.0 mm 40.0 mm Gri LDPE

10370995

Interval de preț
12,8147 RON - 12,8147 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 152.4 mm 40.0 mm Galben LDPE

10093467

Interval de preț
20,5283 RON - 7,9408 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Orificiu de aerisire
    N