Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Orificiu de aerisire | Culoare | Material | H | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7433 RON - 1,9271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Albastru
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,7831 RON - 2,0388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Verde
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,7283 RON - 2,0388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Portocaliu
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,5489 RON - 1,1702 RON | 105440 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 5,4353 RON - 14,1044 RON | 160 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 1,9714 RON - 5,125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 1,506 RON - 3,9241 RON | 90895 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,2396 RON - 0,6242 RON | 158512 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 8,7348 RON - 8,7348 RON | 1219 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 4,6549 RON - 13,099 RON | 3893 În stoc |
N
|
Galben
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 12,91 RON - 12,91 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 3,8521 RON - 9,41 RON | 2225 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 5,0246 RON - 10,0127 RON | 6 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,7244 RON - 1,452 RON | 524 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 25,4433 RON - 64,2043 RON | 20 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 17,4423 RON - 42,7323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 15,0873 RON - 37,1559 RON | 4 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 4,9546 RON - 10,3638 RON | 190 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 10,5653 RON - 21,2116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,7935 RON - 4,1615 RON | 240 În stoc |
Nu
|
Gri
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina