Meniu Caută

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
282 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orificiu de aerisire Culoare Material H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) d Tip Cumpără
1,9577 RON - 1,9577 RON Solicitați termenul de livrare aici
N
Negru
LDPE
32.0 mm
78.0 mm
11,6099 RON - 11,6099 RON 760 În stoc
Nu
Gri
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
4 456,4352 RON - 4 456,4352 RON 36 În stoc
N
Galben
LDPE
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
1,1747 RON - 3,1421 RON 50 În stoc
N
Galben
LDPE
26.7 mm
40.0 mm
3,5597 RON - 3,5597 RON 150 În stoc
N
Negru
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
0,8611 RON - 2,2344 RON 23120 În stoc
N
Galben
LDPE
26.8 mm
32.0 mm
1,7798 RON - 9,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Galben
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
3,8745 RON - 3,8745 RON 900 În stoc
N
Roșu
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON 4573 În stoc
N
Negru
LDPE
36.0 mm
54.0 mm
3,0941 RON - 3,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
N
Negru
LDPE
28.0 mm
79.4 mm
2,0125 RON - 5,8372 RON 3780 În stoc
Y
Galben
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
5,0246 RON - 14,1044 RON 460 În stoc
Y
Galben
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
17,4013 RON - 46,2235 RON 5 În stoc
Y
Galben
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
59,8981 RON - 59,8981 RON 9 În stoc
Y
Galben
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,7791 RON - 1,6239 RON 330 În stoc
Nu
Gri
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,4654 RON - 3,0607 RON 2498 În stoc
Nu
Gri
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,6565 RON - 4,4268 RON 2412 În stoc
N
Galben
LDPE
25.0 mm
39.3 mm
9,9944 RON - 26,6728 RON 50 În stoc
N
Galben
LDPE
35.0 mm
137.0 mm
7,53 RON - 19,83 RON 520 În stoc
N
Galben
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
0,4408 RON - 1,1339 RON 5400 În stoc
Y
Galben
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • din 15
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 243.0 mm 50.0 mm Gri LDPE

10139349

Interval de preț
11,6099 RON - 11,6099 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 1625.6 mm 230.0 mm Galben LDPE

10238950

Interval de preț
4 456,4352 RON - 4 456,4352 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 1600, ANSI 64
  • Orificiu de aerisire
    N
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 40.0 mm 26.7 mm Galben LDPE

10087503

Interval de preț
3,1421 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Galben
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 75.0 mm 38.0 mm Negru LDPE

10103197

Interval de preț
3,5597 RON - 3,5597 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Negru
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 32.0 mm 26.8 mm Galben LDPE

10087497

Interval de preț
2,2344 RON - 0,8611 RON

Niveluri de stoc
23120 În stoc
Caracteristici
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Galben
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 100.3 mm 40.0 mm Roșu LDPE

10103265

Interval de preț
3,8745 RON - 3,8745 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Roșu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 54.0 mm 36.0 mm Negru LDPE

10103173

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
4573 În stoc
Caracteristici
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Negru
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 76.1 mm 35.0 mm Galben LDPE

10070079

Interval de preț
5,8372 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
3780 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 114.3 mm 40.0 mm Galben LDPE

10093429

Interval de preț
14,1044 RON - 5,0246 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 100, ANSI 4
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 273.0 mm 45.0 mm Galben LDPE

10093528

Interval de preț
46,2235 RON - 17,4013 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250, ANSI 10
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 609.6 mm 67.0 mm Galben LDPE

10242704

Interval de preț
59,8981 RON - 59,8981 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 600, ANSI 24
  • Orificiu de aerisire
    Y
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 16.0 mm 13.0 mm Gri LDPE

10371770

Interval de preț
1,6239 RON - 0,7791 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 24.0 mm 20.0 mm Gri LDPE

10371817

Interval de preț
3,0607 RON - 1,4654 RON

Niveluri de stoc
2498 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Gri
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 39.3 mm 25.0 mm Galben LDPE

10085714

Interval de preț
4,4268 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
2412 În stoc
Caracteristici
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Galben
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 137.0 mm 35.0 mm Galben LDPE

10085752

Interval de preț
26,6728 RON - 9,9944 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Galben
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 125.0 mm 35.0 mm Galben LDPE

10085745

Interval de preț
19,83 RON - 7,53 RON

Niveluri de stoc
520 În stoc
Caracteristici
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Orificiu de aerisire
    N
  • Culoare
    Galben
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 33.7 mm 30.0 mm Galben LDPE

10102497

Interval de preț
1,1339 RON - 0,4408 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 25, ANSI 1
  • Orificiu de aerisire
    Y