Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 193.7 mm 42.0 mm Natural LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare naturală, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20593797

Numărul piesei producătorului:

20593797

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 74 18,1683 RON
75 - 374 12,9773 RON
375 + 11,6796 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

272,52 RON

15 x 18,1683 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 193.7 mm
H 42.0 mm
h 42.0
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Natural
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne