Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 31.8 mm 19.2 mm Natural LDPE

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare naturală, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20593131

Numărul piesei producătorului:

20593131

7000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 0,5939 RON
4000 - 19999 0,4242 RON
20000 + 0,3818 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

237,56 RON

400 x 0,5939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 31.8 mm
H 19.2 mm
h 19.2
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Natural
Material LDPE
Tip 3
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne