Meniu Caută

Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 26.0 mm 25.0 mm Natural LDPE - PIR

Capacul de dimensiune standard pentru țevi este conceput pentru a prinde diametrul exterior al țevilor și pentru a preveni pătrunderea agenților străini în timpul depozitării și transportului. Este rapid și ușor de asamblat și îndepărtat, folosind echipamente automate sau manual. Conține nervuri interne pentru o potrivire sigură. De culoare naturală, fabricat din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20593070

Numărul piesei producătorului:

20593070

13000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,573 RON
5000 - 24999 0,4092 RON
25000 + 0,3683 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

286,50 RON

500 x 0,573 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 26.0 mm
H 25.0 mm
h 25.0
Orificiu de aerisire Nu
Culoare Natural
Material LDPE - PIR
Tip 3
Recycled Content Percentage % 50%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne