Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | h | d1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8658 RON - 14,2709 RON | 347 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3957 RON - 0,9633 RON | 6800 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,2453 RON - 5,4536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,2031 RON - 5,3677 RON | 550 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,4839 RON - 6,0548 RON | 1000 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 900 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 7,0306 RON - 17,0336 RON | 300 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 3,6486 RON - 8,8746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,9012 RON - 9,4472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 3,1575 RON - 7,6866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 1,8664 RON - 4,5232 RON | 4490 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6,5816 RON - 15,8884 RON | 750 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 2,2031 RON - 5,339 RON | 480 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5978 RON - 1,5602 RON | 500 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 4,4626 RON - 19,1806 RON | 1500 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 2,54 RON - 5,8257 RON | 758 În stoc |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,091 RON - 5,0814 RON | 77 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 4,7011 RON - 9,3183 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,7188 RON - 10,6209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,9225 RON - 4,7092 RON | 440 În stoc |
Galben
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm