Meniu Caută

Capace de conducte pentru condiţii dificile

În stoc

Capacele pentru țevi de înaltă rezistență protejează capătul țevilor de praf, resturi și contaminanți. Dispune de o fundație cu design consolidat. Poate rezista la temperaturi care variază de la 66 C până la -40 C.Utilizate pentru a proteja capătul unei conducte împotriva prafului, murdăriei și altor impurități.Utilizate în instalații sanitare, încălzire, ventilație și aplicații industriale.Rezistență la temperaturi de la 66 C la -40 C. Material: LDPE, PE Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SR1389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material h d1 Cumpără
6,4211 RON - 73,1757 RON 900 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,8379 RON - 2,1785 RON 15900 În stoc
Galben
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
2,8888 RON - 7,5549 RON 1042 În stoc
Galben
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
2,1905 RON - 5,3206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
2,1494 RON - 5,2367 RON 50 În stoc
Galben
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
5,7228 RON - 13,9229 RON 752 În stoc
Galben
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,386 RON - 0,9398 RON 11200 În stoc
Galben
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
2,3274 RON - 5,7395 RON 700 În stoc
Galben
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
3,3817 RON - 7,7784 RON 8100 În stoc
Negru
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,5887 RON - 1,4942 RON 160 În stoc
Negru
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
2,04 RON - 4,9575 RON 77 În stoc
Galben
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
3,6281 RON - 10,3618 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
2,5192 RON - 5,8094 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,8379 RON - 1,9829 RON 2484 În stoc
Galben
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
1,8756 RON - 4,5943 RON 120 În stoc
Galben
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
3,9977 RON - 9,6776 RON 2750 În stoc
Galben
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
1,0159 RON - 2,4717 RON 2381 În stoc
Galben
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
2,478 RON - 5,6836 RON 758 În stoc
Negru
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
4,5865 RON - 9,091 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
3,4364 RON - 8,3788 RON 900 În stoc
Galben
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
  • din 2
Capace de conducte pentru condiţii dificile 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Negru

10106914

Interval de preț
73,1757 RON - 6,4211 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Galben

10083406

Interval de preț
2,1785 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
15900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile LDPE - PIR Galben

10081808

Interval de preț
7,5549 RON - 2,8888 RON

Niveluri de stoc
1042 În stoc
Caracteristici
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 38.0 mm 28.4 mm Galben

10072967

Interval de preț
5,2367 RON - 2,1494 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 70.0 mm 30.0 mm Galben

10082263

Interval de preț
13,9229 RON - 5,7228 RON

Niveluri de stoc
752 În stoc
Caracteristici
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 19.0 mm 12.7 mm Galben

10083376

Interval de preț
0,9398 RON - 0,386 RON

Niveluri de stoc
11200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 42.9 mm 25.4 mm Galben

10083437

Interval de preț
5,7395 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 48.3 mm 27.0 mm Negru

10104439

Interval de preț
7,7784 RON - 3,3817 RON

Niveluri de stoc
8100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 27.0 mm 25.4 mm Negru

10104187

Interval de preț
1,4942 RON - 0,5887 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 34.1 mm 22.8 mm Galben

10083420

Interval de preț
4,9575 RON - 2,04 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 22.2 mm 17.7 mm Galben

10083390

Interval de preț
1,9829 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
2484 În stoc
Caracteristici
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 33.4 mm 24.8 mm Galben

10071724

Interval de preț
4,5943 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 60.3 mm 26.6 mm Galben

10069141

Interval de preț
9,6776 RON - 3,9977 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 27.0 mm 25.4 mm Galben

10083413

Interval de preț
2,4717 RON - 1,0159 RON

Niveluri de stoc
2381 În stoc
Caracteristici
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 41.3 mm 26.6 mm Negru

10104392

Interval de preț
5,6836 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de conducte pentru condiţii dificile 50.8 mm 24.3 mm Galben

10068922

Interval de preț
8,3788 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE - PIR
  • Cod Vamal
    3926909790