Meniu Caută

Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

Capacul din LDPE roșu cu fixare prin împingere poate fi utilizat într-o varietate de aplicații pentru tuburi și țevi, capacul putând fi utilizat pentru protecție sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Această versiune scurtă este ideală pentru acoperirea capetelor țevilor.
Numărul piesei Essentra:

10087640

Numărul piesei producătorului:

12982

2410 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 5,5824 RON
300 + 2,1471 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

167,47 RON

30 x 5,5824 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 54.0 mm
h 27.8 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne