Meniu Caută

Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Galben

Yellow Non-threaded end cap made from PE, this cap can be used to protect threads on tubes, pipes or rods, during either transit or low temperature paint processes. This Cap has a wide shape, making it ideal for short and thick pipes/ rods.
Numărul piesei Essentra:

10087527

Numărul piesei producătorului:

12960

1130 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 14,1994 RON
150 + 5,4729 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

212,99 RON

15 x 14,1994 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 110.0 mm
h 34.6 mm
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne