Meniu Caută

Capace de conducte cu striaţii LDPE - PIR Roșu

Capacul din LDPE roșu cu fixare prin împingere poate fi utilizat într-o varietate de aplicații pentru tuburi și țevi, capacul putând fi utilizat pentru protecție sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Această versiune scurtă este ideală pentru acoperirea capetelor țevilor.
Numărul piesei Essentra:

10087077

Numărul piesei producătorului:

12850

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,4198 RON
2500 + 0,5473 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

354,95 RON

250 x 1,4198 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 22.0 mm
h 20.0 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne