Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.Ajută la prevenirea deplasării accidentale. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5318 RON - 0,7381 RON | 23750 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5486 RON - 0,7606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,6581 RON | 5500 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5108 RON - 0,6623 RON | 8779 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5921 RON - 0,8181 RON | 1250 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5486 RON - 0,7662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,4981 RON - 0,7914 RON | 17350 În stoc |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,5178 RON - 0,6707 RON | 13500 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina