Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6292 RON - 3,9659 RON | 7000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6201 RON - 1,2833 RON | 8055 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 17,853 RON - 22,9022 RON | 1600 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 2,6697 RON - 5,1949 RON | 2900 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5339 RON - 0,8029 RON | 19500 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,6599 RON - 1,4244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8625 RON - 2,1505 RON | 15500 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1843 RON - 2,612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3964 RON - 3,1979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 8,1598 RON - 14,2441 RON | 100 În stoc |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,4923 RON - 3,9659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,5246 RON - 9,9786 RON | 7212 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,9025 RON - 6,312 RON | 12800 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 3,9977 RON - 7,15 RON | 650 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,9289 RON - 6,4595 RON | 2500 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,2436 RON - 11,4092 RON | 1500 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,1494 RON - 3,3794 RON | 2700 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6845 RON - 1,4942 RON | 8710 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,6976 RON - 4,4827 RON | 1250 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,2184 RON - 3,156 RON | 724 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina