Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,3115 RON - 0,6984 RON 35000 În stoc
10.3 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,3817 RON - 1,0219 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,6216 RON - 1,6031 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15
Negru
19.0 mm
Metric
1,298 RON - 3,4353 RON 1178 În stoc
21.4 mm
M22
Negru
38.0 mm
Metric
0,4925 RON - 1,2668 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
M12; 7/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,7002 RON - 2,1041 RON 8812 În stoc
23.8 mm
M24
Negru
13.0 mm
Metric
0,4125 RON - 0,9189 RON 9155 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,3045 RON - 0,8459 RON 30916 În stoc
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,3873 RON - 1,0878 RON 4500 În stoc
13.8 mm
M14
Negru
13.0 mm
Metric
0,6244 RON - 1,3355 RON 7384 În stoc
19.9 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,3971 RON - 0,8888 RON 5050 În stoc
8.3 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,5346 RON - 1,2624 RON 9000 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,4363 RON - 1,095 RON 9062 În stoc
7.0 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,2694 RON - 0,6226 RON 5000 În stoc
7.9 mm
Negru
13.0 mm
0,3354 RON - 0,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,6932 RON - 1,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
M18
Negru
25.0 mm
Metric
0,3873 RON - 1,0163 RON 336500 În stoc
11.1 mm
M12; 7/16 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,4055 RON - 1,095 RON 340 În stoc
11.1 mm
M12; 7/16 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,4182 RON - 1,0362 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
M12; 1/2 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,3185 RON - 0,8244 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
M8; 5/16 in
Negru
19.0 mm
UNF
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 10.3 mm 13.0 mm PVC Negru

10006504

Interval de preț
0,6984 RON - 0,3115 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 21.4 mm 38.0 mm PVC Negru

10006948

Interval de preț
3,4353 RON - 1,298 RON

Niveluri de stoc
1178 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 23.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10006993

Interval de preț
2,1041 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
8812 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 8.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10006467

Interval de preț
0,9189 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
9155 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 9.5 mm 13.0 mm PVC Negru

10006474

Interval de preț
0,8459 RON - 0,3045 RON

Niveluri de stoc
30916 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 13.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10006665

Interval de preț
1,0878 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 19.9 mm 13.0 mm PVC Negru

10006863

Interval de preț
1,3355 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
7384 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 8.3 mm 25.0 mm PVC Negru

10006436

Interval de preț
0,8888 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
5050 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10006610

Interval de preț
1,2624 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 7.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10006344

Interval de preț
1,095 RON - 0,4363 RON

Niveluri de stoc
9062 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 7.9 mm 13.0 mm PVC Negru

10006382

Interval de preț
0,6226 RON - 0,2694 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    39235
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 13.0 mm PVC Negru

10006535

Interval de preț
1,0163 RON - 0,3873 RON

Niveluri de stoc
336500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 19.0 mm PVC Negru

10006542

Interval de preț
1,095 RON - 0,4055 RON

Niveluri de stoc
340 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF