Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
1,3092 RON - 2,3856 RON 30 În stoc
14.3 mm
M15
Negru
13.0 mm
Filete Metric
1,4173 RON - 2,5821 RON 100 În stoc
15.9 mm
3/8 in; M17
Negru
19.0 mm
Filete Metric
1,5296 RON - 2,7926 RON 2450 În stoc
17.4 mm
M18
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,2587 RON - 2,2874 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14
Negru
19.0 mm
Filete Metric
1,3892 RON - 2,526 RON 5000 În stoc
15.9 mm
3/8 in; M16
Negru
13.0 mm
Filete Metric
1,5015 RON - 2,7364 RON 150 În stoc
17.4 mm
M18
Negru
19.0 mm
Filete Metric
1,6278 RON - 2,961 RON 50 În stoc
19.1 mm
3/4; M20
Negru
25.0 mm
Filete UNF
1,1619 RON - 2,119 RON 28 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
13.0 mm
Filete Metric
1,284 RON - 2,3294 RON 50 În stoc
13.8 mm
M14
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,4454 RON - 2,6382 RON 2450 În stoc
15.9 mm
3/8 in; M18
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,0525 RON - 1,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7/16;M12
Negru
19.0 mm
Filete UNF
1,1394 RON - 2,0768 RON 2550 În stoc
11.9 mm
1/2; M12
Negru
25.0 mm
Filete UNF
4,2801 RON - 7,8305 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Negru
50.0 mm
Filete Metric
1,7401 RON - 3,1435 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
M22
Negru
38.0 mm
Filete Metric
2,0207 RON - 3,6907 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4; M27
Negru
25.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
M27
Negru
38.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4;M27
Negru
38.0 mm
Filete Metric
2,2453 RON - 4,0555 RON 1000 În stoc
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negru
25.0 mm
Filete UNF
2,6943 RON - 4,9116 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Negru
50.0 mm
Filete UNF
3,2556 RON - 5,9641 RON 900 În stoc
41.3 mm
1-1/4; M42
Negru
25.0 mm
Filete Metric
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 14.3 mm 13.0 mm PVC Negru

10353660

Interval de preț
2,3856 RON - 1,3092 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm 19.0 mm PVC Negru

10353691

Interval de preț
2,5821 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M17
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 17.4 mm 25.0 mm PVC Negru

10353738

Interval de preț
2,7926 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm 13.0 mm PVC Negru

10353684

Interval de preț
2,526 RON - 1,3892 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capace de capăt cilindrice 17.4 mm 19.0 mm PVC Negru

10353721

Interval de preț
2,7364 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 19.1 mm 25.0 mm PVC Negru

10353769

Interval de preț
2,961 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 13.0 mm PVC Negru

10353608

Interval de preț
2,119 RON - 1,1619 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 13.8 mm 25.0 mm PVC Negru

10353653

Interval de preț
2,3294 RON - 1,284 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 15.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10353707

Interval de preț
2,6382 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
2450 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M18
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Standard filet
    Filete Metric
Capace de capăt cilindrice 11.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10353592

Interval de preț
2,0768 RON - 1,1394 RON

Niveluri de stoc
2550 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2; M12
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 28.6 mm 25.0 mm PVC Negru

10353912

Interval de preț
4,0555 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8; 1-1/8; M30
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete BSP
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 25.0 mm PVC Negru

10354001

Interval de preț
5,9641 RON - 3,2556 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP