Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1006 RON - 7,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,6925 RON - 5,7539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 6,5951 RON - 14,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
2.992 in
76.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 4,0308 RON - 6,2075 RON | 100 În stoc |
Galben
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,4517 RON - 12,0232 RON | 125 În stoc |
Galben
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 4,1369 RON - 6,3708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 16,7785 RON - 37,0032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4161 RON - 5,9349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 1,5922 RON - 3,5024 RON | 1080 În stoc |
Galben
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 2,3693 RON - 6,5201 RON | 315 În stoc |
Galben
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 3,8348 RON - 10,3932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 2,0858 RON - 5,7817 RON | 540 În stoc |
Galben
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
| 3,0436 RON - 6,6948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 2,9268 RON - 7,5232 RON | 450 În stoc |
Galben
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| 3,5146 RON - 8,9721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 5,6791 RON - 12,5247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 4,011 RON - 10,0449 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina