Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
21.6 mm
24.8 mm
1,5922 RON - 3,5024 RON 1080 În stoc
Galben
PE
38.3 mm
27.7 mm
2,3693 RON - 6,5201 RON 315 În stoc
Galben
PE
50.5 mm
56.8 mm
3,8348 RON - 10,3932 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
56.0 mm
69.0 mm
6,5951 RON - 14,5448 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
76.0 mm
80.5 mm
4,0308 RON - 6,2075 RON 100 În stoc
Galben
PE
101.6 mm
54.0 mm
1,9428 RON - 6,3529 RON 450 În stoc
Gri
PP
30.0 mm
19.0 mm
3,1006 RON - 7,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
53.5 mm
44.5 mm
0,4946 RON - 1,1308 RON 5980 În stoc
Galben
PE
8.0 mm
28.6 mm
0,8104 RON - 3,7616 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PE
17.6 mm
21.0 mm
5,6791 RON - 12,5247 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
47.5 mm
73.5 mm
2,9268 RON - 7,5232 RON 450 În stoc
Galben
PE
50.0 mm
42.6 mm
2,0858 RON - 5,7817 RON 540 În stoc
Galben
PE
37.0 mm
57.4 mm
3,0436 RON - 6,6948 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
42.1 mm
56.8 mm
4,011 RON - 10,0449 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
54.0 mm
57.0 mm
4,1369 RON - 6,3708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
76.5 mm
45.5 mm
1,6925 RON - 5,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
PP
37.7 mm
18.6 mm
2,4161 RON - 5,9349 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
PE
35.0 mm
57.1 mm
0,8485 RON - 1,5812 RON 1000 În stoc
Alb
PE
12.0 mm
22.0 mm
16,7785 RON - 37,0032 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
91.0 mm
30.0 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) PE Galben

10137666

Interval de preț
3,5024 RON - 1,5922 RON

Niveluri de stoc
1080 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.3 mm
  • H
    27.7 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Galben

10137741

Interval de preț
6,5201 RON - 2,3693 RON

Niveluri de stoc
315 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.5 mm
  • H
    56.8 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) PE Galben

10138151

Interval de preț
6,2075 RON - 4,0308 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    101.6 mm
  • H
    54.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Gri

10137499

Interval de preț
6,3529 RON - 1,9428 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) PE Galben

10136997

Interval de preț
1,1308 RON - 0,4946 RON

Niveluri de stoc
5980 În stoc
Caracteristici
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) PE Galben

10137758

Interval de preț
7,5232 RON - 2,9268 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 37.0 mm (ID) 57.4 mm (H) PE Galben

10137611

Interval de preț
5,7817 RON - 2,0858 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Alb

10137123

Interval de preț
1,5812 RON - 0,8485 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790